Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
801 Brausegarnitur 1-strahlig
DELABIE

801 Brausegarnitur 1-strahlig

Brausegarnitur 1-strahlig. - Brausestange Edelstahl verchromt anpassbar Ø 22, Gesamtlänge 700 mm, Mittenabstand 590 mm, - Höhenverstellbarer und schwenkbarer Brauseschieber, - Seifenablage durchsichtig, - Brauseschlauch BICOLOR aus PVC Lebensmittelqualität metalloplastisch glatt L. 1,50 m (Art. 834T1), - Handbrause Anti-Kalk verchromt Ø 70 aus ABS verchromt, 1-strahlig: Regenstrahl (Art. 811).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer801
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1154
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1987
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit