Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9108 Notdusche für Wandmontage
9108 Notdusche für Wandmontage
    DELABIE

    9108 Notdusche für Wandmontage

    Notdusche für UP-Wandmontage mit Handbetätigung augestattet mit: Standardmäßig frostgeschützes System. Kreisförmiger Brausekopf Ø 250 mm aus stoßfestem, grünen ABS. Rasches Öffnen/Schließen durch vernickeltes Messingventil mit 1/4-Umdrehung. Zum Öffnen des Wasserflusses: Betätigung der Zugstange mit Dreiecksgriff. Bei Loslassen des Griffs stoppt die Dusche nicht. Zum Stoppen der Wasserflusses: Hochziehen des Griffs. Durchflussmenge 132 l/min bei 3 bar Fließdruck. Wasseranschluss G 1. Rohre aus verzinktem Stahl (Oberfläche pulverbeschichtet grau), Zugstange mit Dreiecksgriff aus Messing (Oberfläche pulverbeschichtet grün). Normgerechtes Erste-Hilfe-Hinweisschild „Notdusche“ im Lieferumfang enthalten. Montage durch die Wand, Unterputz oder unter abgehängter Decke (Bogen 1" und Schelle einplanen). 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9108
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSafety Controls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)475
    • Breite (mm)806
    • Tiefe (mm)265
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2662
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_33_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLaboratory gas taps
    • Klassifizierung11 53 00
    • Format2014TitelLaboratory Equipment
    • OmniClassNummer23-25 69 13
    • OmniClassTitelLaboratory And Scientific Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit