Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H96051 Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP
DELABIE

H96051 Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM für Standmontage. Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt. Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Keine Rückflussverhinderer an den Wasseranschlüssen erforderlich. BIOCLIP: Mischbatterie einfach abnehmbar zur Reinigung und Desinfektion. Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Einloch-Mischbatterie mit gebogenem Auslauf H. 95 L. 120 mit Hygiene-Strahlregler ohne Anhaftungsmöglichkeit für Schmutzpartikel und beständig gegenüber thermischen Desinfektionen. Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur. Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit voreingestelltem Temperaturanschlag bei 40 °C. Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen. Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar. Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146. Ohne Zugstangenablaufgarnitur. Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Einhebelmischer geeignet für bewegungseingeschränkte Nutzer. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie. Ebenfalls erhältlich als Ausführung mit Kupferrohren.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH96051
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)178
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)171
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1507
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 19 11
  • OmniClassTitelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit