Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H96251 Sequentielle Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP
H96251 Sequentielle Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP
    DELABIE

    H96251 Sequentielle Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP

    Spültisch-Termostatarmatur SECURITHERM für Standmontage. Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt. Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Keine Rückflussverhinderer an den Wasseranschlüssen erforderlich. BIOCLIP: Mischbatterie einfach abnehmbar zur Reinigung und Desinfektion. Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Einloch-Mischbatterie mit gebogenem Auslauf H. 160 L. 140 ausgestattet mit einem Hygiene-Strahlregler ohne Anhaftungsmöglichkeit für Schmutzpartikel und beständig gegenüber thermischen Desinfektionen. Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur. Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40 °C. Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen. Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min bei 3 bar. Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146. Ohne Zugstangenablaufgarnitur. Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8. Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie. Ebenfalls erhältlich als Ausführung mit Kupferanschlussrohren.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH96251
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSink mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)273
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)178
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2113
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 19 11
    • OmniClassTitelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit