Das barrierefreie Tor/Eingangstor (1150 x 1300 mm) bietet einen sicheren und barrierefreien Zugang zu Sportplätzen, Sportanlagen, Parks und anderen öffentlichen Bereichen. Seine Konstruktion ist speziell darauf ausgelegt, Rollstühlen, Kinderwagen und Personen mit eingeschränkter Mobilität einen einfachen Zugang zu ermöglichen und gleichzeitig die Zufahrt für Fahrräder, Mopeds und andere unbefugte Fahrzeuge effektiv zu verhindern.
Das Eingangstor verfügt über einen einzigartigen Schwenkmechanismus, der die Öffnung beim Durchgehen erweitert. Nach Gebrauch kehrt das Tor automatisch in seine Mittelposition zurück, sodass der Durchgang stets seine Funktion und Sicherheit gewährleistet.
Die Konstruktion ist feuerverzinkt gemäß SS-EN ISO 1461:2009 und garantiert so eine lange Lebensdauer und hervorragende Korrosionsbeständigkeit auch unter anspruchsvollen Außenbedingungen. Für Projekte mit besonderen ästhetischen Anforderungen kann das Tor auch feuerverzinkt und pulverbeschichtet in jeder gewünschten Farbe geliefert werden. Reflektierende Markierungen sind optional erhältlich, um die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen oder in exponierten Bereichen zu verbessern.
Dieses Eingangsportal ist eine beliebte Wahl für Kommunen, Schulen, Wohngebiete und Sportanlagen, die eine hohe Zugänglichkeit mit einer effektiven Kontrolle der Fahrzeugzufahrt verbinden möchten.