Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bamse Swing Gate
Bamse Swing Gate
    Demex AB

    Bamse Swing Gate

    Google-Übersetzung,
    Die Bamse-Drehtore für Wohnhäuser sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich und eignen sich für unterschiedliche Eingangsbereiche. Standardhöhen sind 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m und 1,5 m. Einflügelige Tore sind mit Breiten bis zu 2 Metern verfügbar, zweiflügelige Tore ermöglichen Öffnungen bis zu 4 Metern. Eine Kombination aus einem 2 m breiten und einem 1 m breiten Flügel ergibt eine 3 m breite Öffnung. Für schmalere Zufahrten ist auch eine Ausführung mit einem einzelnen 1 m breiten Flügel erhältlich. Demex fertigt Bamse-Drehtore auch nach individuellen Projektvorgaben, bei Bedarf auch mit größeren, kundenspezifischen Öffnungen.
    Spezifikation
    • Bamse Residential Gates are manufactured with a 40 × 40 mm square steel frame.

      As standard, the gates are supplied with crimped mesh infill, but can also be delivered with alternative infill options such as Viking Basic or Viking Guard profiles.

      The gates are equipped as standard with a lift latch locking system, which can be upgraded to more advanced and higher-security locking solutions upon request.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBamse-Swing-Gate
    • ProduktfamilieGates
    • ProduktgruppeSwing gate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit