Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jet-Gate Falttor
Jet-Gate Falttor
    Demex AB

    Jet-Gate Falttor

    Jet-Gate ist ein motorisiertes Falttor zur Sicherung von Einfahrten bis zu 8 Metern Breite. Superschnelle Bedienung: Einstellbare Öffnungsgeschwindigkeit von 300–1200 mm/s Hohe Nutzungsfrequenz: Mehrmaliges Öffnen und Schließen pro Stunde möglich Platzsparendes Design: Minimaler Platzbedarf für den Torflügel Zertifizierte Komponenten: Gefertigt aus geprüften Standardkomponenten Kein Portal: Ideal für Standorte mit hohen Fahrzeugen Keine Bodenschienen: Keine Schienen in der Einfahrt, daher geeignet für Schwerlastfahrzeuge und Schneeräumung Gelenkarmsystem: Gewährleistet schnelles und zuverlässiges Öffnen und Schließen, auch bei starker Schneelast Vollautomatischer Betrieb 5 Jahre Garantie
    Spezifikation
    • JETGATE DESIGN

      Schwedisches Design

      Rahmenkonstruktion: 80 x 60 mm

      Profil: 25 x 25 mm

      Pfosten: 180 x 180 mm

      Hergestellt aus robustem Stahl und GALV FE, verzinkt oder in verschiedenen Farben beschichtet

      Mit drei Reihen Stacheldraht oben, um einem nahegelegenen Zaun zu ähneln und Versicherungsauflagen zu erfüllen, oder ohne Stacheldraht nach Bedarf

      STANDARDAUSFÜHRUNG

      Motorisiert

      Auslegerkonstruktion

      Schliffhöhe: 2000 mm + 3 Reihen Stacheldraht oben

      Standardbreite für Doppeltore: 4000–8000 mm

      Das Tor ist als Einzel- oder Doppeltor erhältlich. Designs.

      Fotozellen/Schleifen

      Sicherheitsstreifen

      Magnetisch

      Zahlenschloss

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJet-Gate-Folding-Gate
    • ProduktfamilieGates
    • ProduktgruppeFolding gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit