Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Küstenschutz-Palisadenzaun
Küstenschutz-Palisadenzaun
Küstenschutz-Palisadenzaun
    Demex AB

    Küstenschutz-Palisadenzaun

    Die Palisadenzäune von Shoreline Guard vermitteln einen ästhetischen und zugleich robusten Eindruck und signalisieren hohe Sicherheit. Die einfach zu montierenden Paneele verbessern den Schutz Ihres Grundstücks und sorgen gleichzeitig für ein elegantes und professionelles Erscheinungsbild.
    Spezifikation
    • ShorelineGuard Palisadenzäune sind dank ihrer einfachen Konstruktion in nahezu jeder Höhe erhältlich. Vertikale Profile: Ø 25 mm Horizontale Profile: 50 × 30 mm Paneellänge: 3000 mm Paneelhöhe: 500–2400 mm (weitere Höhen auf Anfrage). Shoreline ist in allen Farben erhältlich (standardmäßig feuerverzinkt). Die gängigsten Optionen sind: Paneele: Verzinkt (FZV), Dunkelgrün (MG), Olivgrün (OG), Schwarz (SV) Pfosten: Verzinkt (FZV), Dunkelgrün (MG), Olivgrün (OG), Schwarz (SV)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShoreline-Guard
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppePalisade fence
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit