Demex Solvalla ist ein klares und flexibles Geländersystem für Wege, Höfe, Wohngebiete und öffentliche Plätze. Pfosten mit Ø 60 mm Durchmesser und Vierkanthülsen tragen zwei horizontale Geländerholme (41 × 30 mm). Das offene Design trennt Bereiche, ohne sie zu überladen, und das System lässt sich schnell an gerade Strecken, Ecken, Enden und Winkel anpassen.
Das Modell zeigt einen 2 m langen Abschnitt. Komponenten: Eck-/Endpfosten Ø60 L=1500 (SO1500), Zwischenpfosten Ø60 L=1500 (SM1500), Hülsen 45 × 45 L=48 (SH48) und L=150 (SH150), Schiene 41 × 30 L=2000 (SBS10) und Sicherheitsschrauben. Feuerverzinkt oder auf Anfrage in jeder RAL-Farbe lackiert.
Hersteller: Demex AB, Schweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |