Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viking Guard Zaunsystem
Viking Guard Zaunsystem
    Demex AB

    Viking Guard Zaunsystem

    Die Bedeutung eines sicheren Perimeterschutzes hat in den letzten Jahren mit der Zunahme von Einbrüchen zugenommen. Das Viking Guard Zaunsystem wurde für alle entwickelt, die mehr als einen Standard-Drahtgitterzaun benötigen und Wert auf ein höheres Maß an Sicherheit und ein professionelles Erscheinungsbild legen. Die Viking Guard Paneele sind die robustesten der drei Demex-Paneelsysteme: Viking Basic, Viking Safe und Viking Guard. Das System bietet erhöhten Schutz für ein breites Anwendungsspektrum. Dank seines Pfostensystems, das sich selbst auf unebenem Gelände extrem einfach montieren lässt, eignet sich Viking Guard ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Die Paneele können entweder durchgehend oder direkt an den Pfosten befestigt werden und bieten so Flexibilität bei Planung und Konstruktion. Viking Guard ist besonders geeignet für Installationen mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Ästhetik und daher eine beliebte Wahl für Industrieanlagen und öffentliche Einrichtungen. Das System ist in nahezu allen Höhen erhältlich und besteht aus punktgeschweißten Gitterpaneelen, Pfosten und Befestigungselementen. Es kann zudem mit passenden Torsystemen mit der gleichen Gitterfüllung ergänzt werden.
    Spezifikation
    • VIKING GUARD ZAUNPANELE Vertikaler Draht: ø 6 mm Horizontaler Draht: ø 8 mm (doppelt) Maschenweite: 50/200 oder 100/200 mm Paneellänge: 2.510 mm Paneelhöhe: 630 bis 2.430 mm (weitere Höhen auf Anfrage) VIKING GUARD ZAUNPFOSTEN Viking Speed ​​Pfosten Viking Alfa Pfosten Viking Beta Pfosten LANGE LEBENSDAUER Paneele und Pfosten sind wahlweise nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt (GALV-FE) – dies garantiert eine längere Lebensdauer – oder erhalten anschließend eine hochwertige Z-LACK Pulverbeschichtung. Die mechanische Vorbehandlung im Zusammenhang mit der Verzinkung sorgt für eine optimale Oberfläche. Die Grundierung mit Epoxidpulver gewährleistet eine bessere Haftung und optimale Lebensdauer der Beschichtung. Die Z-LACK Pulverbeschichtung mit Polyester sorgt für optimalen Witterungsschutz.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerViking-Guard
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppePanel fence
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit