Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viking Prison Fencing System
Demex AB

Viking Prison Fencing System

Google-Übersetzung,
Viking Prison ist ein Hochsicherheitszaunsystem, das speziell für Justizvollzugsanstalten und andere Einrichtungen mit höchsten Anforderungen an den Perimeterschutz entwickelt wurde. Die robuste, geschweißte Gitterkonstruktion gewährleistet dauerhafte Stabilität und ein ansprechendes, professionelles Erscheinungsbild. Vertikale und horizontale Stahldrähte sind an jedem Kreuzungspunkt punktgeschweißt und bilden so eine stabile und verformungs- sowie manipulationsresistente Paneelstruktur. Jedes Projekt wird individuell nach den jeweiligen Sicherheitsanforderungen geplant. Die Pfosten werden üblicherweise im Abstand von 2500 mm in Betonfundamente eingelassen. Die Zaunelemente werden in der Regel direkt an den Pfosten befestigt. Hierfür werden Flachstahlstangen entlang des Pfostenprofils ausgerichtet und alle 300 mm mit Durchgangsbolzen gesichert. Die Bolzen sind auf der geschützten Seite mit Sollbruchstellen versehen.
Spezifikation
  • Vertical & horizontal wire: Ø 4.0mm Mesh size: 76.2×12.7mm Panel width: 2515-3658mm (standard 2515 mm) Panel height: 990mm-6096mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerviking-prison
  • ProduktfamilieFence
  • ProduktgruppePanel fence
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa