Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
    Dero

    Dero Bike Locker Single (D1)

    Google-Übersetzung,

    Dieser Fahrradschließfachschrank aus Metall ist die perfekte Option für langfristige Fahrradparkplätze, bei denen mehr Sicherheit und Schutz vor Witterungseinflüssen erforderlich sind. Der Bike Locker Single D1 verfügt über eine robuste Stahlkonstruktion und einen manipulationssicheren und ADA-konformen Griff.

    Spezifikation
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdero-bike-locker-single-d1
    • ProduktfamilieBicycle Racks
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)49
    • Breite (Inches)32
    • Tiefe (Inches)72
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_90_10_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelters
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 13
    • OmniClassTitelBicycle Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika Südamerika Europa Asien
    Australien
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Neuseeland
    Mexiko
    Kolumbien
    Niederlande
    Israel
    USA
    Norwegen
    Katar
    Schweden
    Singapur
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich

    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (10)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (6)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (6)