Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND

    COUTURE - WALL LAMP GRAND

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Grand Couture eignet sich ideal für die Wandmontage am Kopfende eines Bettes, im Flur oder im Wohnzimmer und sorgt für stimmungsvolles Licht und eine elegante Atmosphäre. Diese Leuchte verleiht Ihrer Einrichtung Persönlichkeit und Chic. Der elegante, raffinierte Schirm in Form einer diffusen weiß-schwarzen Stoffschleife verleiht jedem Raum Eleganz und Raffinesse. Erhältlich in zwei Schirmgrößen und drei Standardfarben. Auch mit LED-Leselicht erhältlich.

    Spezifikation
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 21 x H. 32 cm / L. 19.7’’ x l. 8.3’’ x H. 12.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercouture-wall-lamp-grand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)320
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit