Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE

    EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE

    Google-Übersetzung,

    Die Tischleuchte Eau de Lumière Moyen Rectangle ist eine Hommage an die Welt der Düfte und besticht durch ihre skulpturale Form und ihr raffiniertes, klares Design. Auf einem Beistelltisch oder einer Konsole platziert, schmückt diese Leuchte Ihr Zuhause mit ihren edlen Materialien. Ihr Metallschirm, außen mit schwarzem Stoff bezogen, beherbergt ein integriertes LED-System, das die goldene Innenseite hinterleuchtet. Neben dem goldfarbenen Stoffkabel verfügt diese Leuchte über zwei seitliche Einsätze aus massiver Eiche. Erhältlich in drei verschiedenen Formen und Größen sowie in einer Ausführung mit weißem Carrara-Marmor.

    Spezifikation
    • Dimensions:

      L. 40 x l. 14 x H. 28 cm / L. 15.7’’ x l. 5.5’’ x H. 11.0’’
      Textile cord: 2 m / 6.6’
      Materials:
      Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord.

      Tension (V) : 230/120 V 50-60 Hz
      Light source LED : 3000 K – IRC > 80 - Integrated
      Power max : 12 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereau-de-lumiere-table-lamp-moyen-rectangle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)280
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika