Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL CIRCLE

    EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL CIRCLE

    Google-Übersetzung,

    Die Tischleuchte Petit Rond Eau de Lumière ist eine Hommage an die Welt der Düfte und besticht durch ihre skulpturale Form und ihr raffiniertes, edles Design. Am Ende eines Sofas, eines Regals oder einer Konsole platziert, schmückt diese Leuchte Ihr Zuhause mit ihren edlen Materialien. Ihr Metallschirm, außen mit hellgrauem Stoff bezogen, beherbergt ein integriertes LED-System, das die weiße Innenseite hinterleuchtet. Neben dem silberfarbenen Stoffkabel verfügt diese Leuchte über zwei seitliche Einsätze aus grau gebeizter Massiveiche. Erhältlich in drei verschiedenen Formen und Größen sowie in einer Ausführung mit weißem Carrara-Marmor.

    Spezifikation
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 25 x l. 9 x H. 23 cm/ L. 9.8’’ x l. 3.5’’ x H. 9.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereau-de-lumiere-table-lamp-small-circle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika