Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE

    EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Eau de Lumière ist eine Hommage an die Welt der Düfte und besticht durch ihr skulpturales, raffiniertes und klares Design. Ob vertikal oder horizontal montiert – je nach gewünschter Ästhetik oder Abstand zur Steckdose – schmückt sie Ihre Wände und setzt mit ihren edlen Materialien ein Statement. Ihr Metallschirm, außen mit hellgrauem Stoff bezogen, beherbergt ein integriertes LED-System, das die weiße Textiloberfläche im Inneren hinterleuchtet. Neben dem silberfarbenen Stoffkabel verfügt die Wandleuchte über zwei seitliche Einsätze aus grau gebeizter Massiveiche. Erhältlich in zwei Schirmformen und einer Ausführung mit weißem Carrara-Marmor.

    Spezifikation
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 25 x l. 9 x H. 23 cm/ L. 9.8’’ x l. 3.5’’ x H. 9.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereau-de-lumiere-wall-lamp-small-circle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika