Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED

    ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED

    Google-Übersetzung,

    Die rechte Wandleuchte Escale mit ihren sanften Rundungen und harmonischen Proportionen ist eine einladende Leuchte für die rechte Seite des Kopfendes des Bettes. Diese Nachttisch-Wandleuchte vereint Komfort und Funktionalität. Ausgestattet mit einer leicht abgewinkelten schwarzen Ablage für Ihr Smartphone und einem USB-Anschluss bietet Escale eine Komplettlösung für unsere vernetzten Gewohnheiten. Ihr diffuser weißer Stoffschirm sorgt für sanftes Licht, und der integrierte, dreh- und schwenkbare LED-Lesestrahler links lässt sich dank des Doppelschalters unabhängig steuern und ermöglicht so bequemes Lesen mit oder ohne Licht der Hauptleuchte. Auch mit Leselicht links und ohne Leselicht erhältlich.

    Spezifikation
    • Design: Designheure studio


      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 25 x l. 19 x H. 32 cm / L. 9.8” x l. 7.4” x H. 12.6”
      Materials :
      Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / Spot LED Reader - included 
      Recommended type of bulb : LED bulb 

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / Spot LED Reader - included
      Recommended type of bulb : LED bulb



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerescale-right-fixed-wall-lamp-usb-spot-led
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)320
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit