Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP

    ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP

    Google-Übersetzung,

    Diese Version der Escale Wandleuchte verfügt über einen dreh- und schwenkbaren LED-Lesespot. Diese Nachttisch-Wandleuchte aus schwarz lackiertem Stahl wird am Kopfende des Bettes montiert und ermöglicht bequemes Lesen. Der Spot dieser minimalistischen Wandleuchte besticht durch sein kompaktes, klares Design mit einer feinen Linienführung, die ihm einen modernen Look verleiht. Diese Leuchte eignet sich ideal als Ergänzung zu einer Wandleuchte oder Nachttischlampe.
    Auf Anfrage auch ohne Schalter lieferbar.

    Spezifikation
    • Design: Designheure studio


      2 Standard finishes available

      Dimensions : L. 9 x l. 9 x H. 9 cm 
      Materials : L
      acquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Spot LED Reader 1W - included




    Technische Spezifikation
    • Referenznummerescale-simple-spot-led-wall-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit