Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO GRAND

    FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO GRAND

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von Windspielen oder Regenstäben ist die Pendelleuchte Fleur de Kaolin ein 100 % französisches Schmuckstück. Poetisch und raffiniert verleiht diese Leuchte mit ihrem vertikalen Design Ihrem Interieur einen Hauch von Kostbarkeit und eignet sich ideal als Bettkopfteil, im Wohnzimmer oder im Flur. Sie besteht aus einem großzügigen Lampenschirm aus feinem Limoges-Porzellan von Haviland (Muster Infini), ergänzt durch Elemente aus gebürstetem Messing, die die Aufhängung wie ein Mobile verlängern und mit der Noblesse der Materialien spielen. Eine 3-W-LED-Lampe ist im Lieferumfang enthalten. Erhältlich in zwei Schirmgrößen und in der Trio-Mix-Version.

    Spezifikation
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 20 x l. 10 x H. 104 cm / L. 7.9’’ x l. 5.5’’ x H. 40.9’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfleur-de-kaolin-pendant-light-solo-grand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1040
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit