Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 120CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 120CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 120CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 120CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 120CM

    FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 120CM

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von Windspielen oder Regenstäben ist der Kronleuchter Fleur de Kaolin ein 100 % französisches Schmuckstück. Poetisch und raffiniert verleiht diese Pendelleuchte mit ihrem vertikalen Design Ihrem Zuhause einen Hauch von Kostbarkeit und eignet sich ideal für Wohnzimmer, Flur oder über einem Tisch. Bestehend aus drei Lampenschirmen in drei verschiedenen Größen aus feinstem Limoges-Porzellan von Haviland (Muster Infini), ergänzt durch Elemente aus gebürstetem Messing, die die Pendelleuchte wie ein Mobile verlängern und mit der Noblesse der Materialien spielen. Die drei 3-W-LED-Lampen sind im Lieferumfang enthalten. Auch mit kürzeren Kabeln und in der Solo-Version in zwei Lampenschirmgrößen erhältlich.

    Spezifikation
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : Ø 28 x H. 120 cm / Ø 11.0’’ x H. 47.2’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 3 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz

      Bulb : G9 - 3 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfleur-de-kaolin-pendant-light-trio-120-cm
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika