Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO GRAND

    FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO GRAND

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von Windspielen oder Regenstäben ist die Pendelleuchte Fleur de Kaolin ein 100 % französisches Schmuckstück. Poetisch und raffiniert verleiht diese Wandleuchte mit ihrem vertikalen Design Ihrem Zuhause einen Hauch von Kostbarkeit und eignet sich ideal als Bettkopfteil, im Wohnzimmer oder im Flur. Bestehend aus zwei großformatigen Schirmen aus feinem Limoges-Porzellan von Haviland (Muster Infini), ergänzt durch Elemente aus gebürstetem Messing, die die Pendelleuchte wie Mobiles verlängern und mit der Noblesse der Materialien spielen. Zwei 3-W-LED-Lampen sind im Lieferumfang enthalten. Auch als Solo- oder Duo-Version mit zwei Lampenschirmgrößen erhältlich.

    Spezifikation
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 22,6 x l. 14 x H. 55,5 cm / L. 8.9’’ x l. 5.5’’ x H. 21.9’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 2 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 2 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfleur-de-kaolin-wall-lamp-duo-grand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)580
    • Breite (mm)226
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit