Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT
CARGO - GRAND PENDANT LIGHT

    CARGO - GRAND PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von den Schornsteinen von Ozeandampfern eignet sich diese kleine, elegante und grafische Pendelleuchte ideal für die Deckenmontage in jedem Raum des Hauses. Sie verfügt über einen konischen Schirm und einen Zylinder aus streuendem weißem Stoff mit schwarzen Rändern und Kanten sowie ein schwarzes Textilkabel. Erhältlich in drei Größen und zwei Standardfarben, können die Pendelleuchten zu Gruppen zusammengestellt werden, um Ihrem Interieur einen modernen, grafischen Rhythmus zu verleihen.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.72 x l.37 x 318 cm / L.28.3’’ x l.14.6’’ x H.125.2’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Technische Spezifikation
    • Referenznummergrand-cargo-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3180
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika