Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND

    LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND

    Google-Übersetzung,

    Mit ihrer minimalistischen, geschwungenen und weichen Silhouette ist diese Wandleuchte sowohl diskret als auch elegant.

    Die Wandleuchte Grand Lightbook ist für den Anschluss an eine einzelne Steckdose konzipiert und kann an der Wand, an einem Kopfteil oder gespreizt montiert werden. Mit ihrem weißen, streuenden Stoffschirm mit schwarzen Rändern sorgt sie für sanftes Licht.

    Diese moderne Wandleuchte mit ihrem schlanken Design ist ideal für enge Räume oder für alle, die sich als Ergänzung zu ihrer Einrichtung oder ihrem Beleuchtungskonzept eine dezente Zusatzbeleuchtung wünschen.

    Spezifikation
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 23 x l. 14 x H. 20 cm / L. 9.0’’ x l. 5.5’’ x H. 7.9’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlightbook-wall-lamp-grand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit