Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUXIOLE - WALL FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - WALL FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - WALL FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - WALL FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - WALL FLOOR LAMP GRAND

    LUXIOLE - WALL FLOOR LAMP GRAND

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von der facettierten Form der italienischen Kaffeekanne ist Luxiole eine vollmundige Kollektion für alle, die Natürlichkeit und Schlichtheit lieben. Diese raffinierte Stehleuchte vereint eine außergewöhnliche Höhe, die eine zentrale Beleuchtung ermöglicht, mit einem großen Verstellbereich dank eines Doppelgelenks, ähnlich einer Architektenleuchte. Sie scheint lebendig zu werden und sich in ein Tier zu verwandeln. Der Stoffschirm der Stehleuchte, außen schwarz und innen weiß lackiert, wird durch einen Sockel und Griff aus Buchenholz sowie ein gedrehtes schwarzes Textilkabel ergänzt, das in eine einfache Steckdose gesteckt wird.

    Spezifikation
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 140 x l. 40 x H. 223 cm / L. 55.1’’ x l. 15.7’’ x H. 87.8’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluxiole-wall-floor-lamp-Grand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2230
    • Breite (mm)1360
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit