Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT
MOON - SMALL PENDANT LIGHT

    MOON - SMALL PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Petit Moon, inspiriert von der Reinheit des Vollmonds, verleiht Ihren Räumen einen Hauch besinnlicher Sanftheit. Ideal für Schlafzimmer, Wohnzimmer oder jeden gemütlichen Raum, verleiht diese Pendelleuchte eine luftige Note und schafft eine warme, harmonische Atmosphäre. Ob einzeln, in einer unstrukturierten Komposition oder in einer Reihe installiert – die Pendelleuchten von Moon bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Ihr streuender Lampenschirm aus strukturiertem, weiß-cremefarbenem Leinen, rund und mit wellenförmigem Volumen, macht jeden Blickwinkel dieser Pendelleuchte besonders interessant. Erhältlich in 3 Größen und 4 Farben.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.35 x l.13 x H. 238cm / L. 13.8” x l. 5.1” x H. 93.7

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermoon-small-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2380
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika