Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL

    MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Moon verleiht jedem Raum einen Hauch von Sanftheit. Ihr runder Lampenschirm und das wellenförmige Volumen erzeugen eine diffuse Lichtscheibe und eignen sich daher ideal für den Einsatz in Durchgangsbereichen oder am Kopfende eines Bettes.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.35 x l.15.5 x H. 55cm / L. 13.8” x l. 6.1” x H. 21.7”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermoon-suspended-wall-lamp-small
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)155
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit