Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT

    NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Nuage eignet sich in ihrer einfachsten Form aufgrund ihrer Leichtigkeit ideal als Hauptlicht in jedem Raum. Ihre Beleuchtung
    erzeugt ein besonderes Licht, das dem Raum Struktur verleiht. Die Nuage-Kollektion mit ihrem dreieckigen, abgerundeten Lampenschirm, der an den Bug eines Bootes erinnert, besticht durch ihr zeitloses, universelles Design. Die vollständig in Frankreich gefertigte Nuage-Kollektion ist dank ihrer großen Anpassungsfähigkeit die meistverkaufte Kollektion von DESIGNHEURE.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible


      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 219 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 86.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-small-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2190
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika