Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT

    NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT

    Google-Übersetzung,

    Die Nuage-Kollektion mit ihrem dreieckigen, abgerundeten Lampenschirm, der an einen Bootsbug erinnert, besticht durch zeitloses, universelles Design. Die vollständig in Frankreich gefertigte Nuage ist dank ihrer hohen Anpassungsfähigkeit und zahlreichen Modellvarianten die meistverkaufte Kollektion von DESIGNHEURE. Die dekorative, kleine Nuage-Wandleuchte eignet sich ideal für den Einsatz am Kopfende eines Bettes und bietet eine doppelte Lichtquelle: eine Glühbirne und ein flexibles LED-Leselicht. Diese LED-Version mit Doppelschalter eignet sich besonders zum bequemen Lesen mit oder ohne Licht der Hauptlampe. Die schlichte und klare Linienführung verleiht Ihrem Interieur Eleganz und Leichtigkeit.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 26,5 x H. 33,5 cm / L. 9.4” x l. 10.2” x H. 13.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-wall-lamp-spot-led-petit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)340
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit