Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie SHD - Drehflügelantriebe
Serie SHD - Drehflügelantriebe

    Serie SHD - Drehflügelantriebe

    Leistungsmerkmale

    - Zum Öffnen und Schließen von Drehflügeln
    - Für Flügelgrößen bis 1,2 x 2 m
    - Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
    - Öffnen des Fensters bis 65° in weniger als 30 Sek.
    - Verriegelung des Fensters in Verbindung mit Fensterriegelantrieb (optional)
    - Verriegelungsrichtung am Antrieb einstellbar
    - Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
    - Konsolensatz enthalten

    Spezifikation
    • Technische Daten

      Versorgung: 24 V DC / ±15 % / 1 A
      Einschaltdauer: 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
      Druckkraft: 500 N
      Zugkraft: 500 N
      Lebensdauer: 20000 Doppelhübe
      Laufgeschwindigkeit AUF: 11,8 mm/s
      Laufgeschwindigkeit AUF - RWA: 15,2 mm/s
      Laufgeschwindigkeit ZU: 11,8 mm/s
      Schutzart: IP50
      Emissions-Schalldruckpegel: LpA ≤ 70 dB(A)
      Temperaturbereich: -15 °C (-5 °C *) … +75 °C
      Temperaturstandsicherheit: B300 (30 min / 300 °C)
      Gehäuse: Aluminium
      Oberfläche: Pulverbeschichtet
      Farbe: Weißaluminium (~ RAL 9006)
      Anschluss: 2,5 m Silikonkabel

      * Gemäß VdS 2580

    Technische Spezifikation
    • Referenznummershd_series
    • ProduktfamilieDrives
    • ProduktgruppeSpecial drives
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
    • IFCClassificationStellantrieb
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716