Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fluted Square Aluminum Porch Columns
Fluted Square Aluminum Porch Columns
Fluted Square Aluminum Porch Columns
Fluted Square Aluminum Porch Columns
    Archiviert

    Fluted Square Aluminum Porch Columns

    Our traditional square aluminum porch columns come in 6”, 8”, 10” and 12” square. These structural square porch columns are complimented with capitals and bases offering both peace of mind and a beautiful finished look. DSI square fluted aluminum columns are ideal for commercial and residential uses. Our square columns can wrap around existing posts (modifications may be necessary). DSI is the only aluminum column supplier to receive PCI 4000 certification from the Powder Coating Institute. All square porch columns are verified AAMA 2604 compliant. An optional AAMA 2605 upgrade is available by special order. DSI Aluminum Columns have a Lifetime Limited Warranty.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraluminum-square-fluted-columns
    • ProduktfamiliePorch Columns
    • ProduktgruppeAluminum Columns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Säulen
    • IFCClassificationSäule
    • UNSPSCNameColumns
    • UNSPSCCode30161902
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungColumns
    • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
    • OmniClassTitelColumns
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit