Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DELTA®-THENE - Kaltselbstklebende Abdichtungsbahn. 1.5 mm
DELTA®-THENE - Kaltselbstklebende Abdichtungsbahn. 1.5 mm
DELTA®-THENE - Kaltselbstklebende Abdichtungsbahn. 1.5 mm
DELTA®-THENE - Kaltselbstklebende Abdichtungsbahn. 1.5 mm
DELTA®-THENE - Kaltselbstklebende Abdichtungsbahn. 1.5 mm
DELTA®-THENE - Kaltselbstklebende Abdichtungsbahn. 1.5 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE - Kaltselbstklebende Abdichtungsbahn. 1.5 mm

    Senkrechte und waagerechte Flächenabdichtung z. B. von Kellern, Bodenplatten, Balkonen, Terrassen oder Nassräumen und als MWSP (MSB-nQ). Die Bahn ist konform zu den Anforderungen der EN 13969 und der EN 14967. Einsetzbar als Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser (W1-E) gemäß DIN 18533, sowie als waagerechte Abdichtung in und unter Wänden als Feuchtigkeitssperre. Einsatzbereich innen: gegen Kapillarfeuchte unter Estrichen. Die selbstklebende Abdichtung von der Rolle überbrückt sicher Risse im Untergrund. Sie ist flexibel und gewährleistet nach dem Aufbringen sofort volle Dichtigkeit gegen Schlagregen und Wasser. Die oberseitige Spezial-HDPE-Folie gewährleistet einen sofortigen Regenschutz und sorgt dauerhaft für eine qualitativ hochwertige Abdichtung. DELTA®-THENE kann als Radonsperre eingesetzt werden (Geprüft als radondicht vom KiT).
    Spezifikation
    • Material: Kombination aus kreuzlaminierter Spezial-HDPE-Folie sowie einer Dicht- und Klebschicht aus Bitumenkautschuk. Dicke: ca. 1,5 mm Gewicht: ca. 1,6 kg/m² Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C (Luft und Untergrund) bis -5 °C mit DELTA®-THENE-KÄLTEGRUNDANSTRICH Brandverhalten: Klasse E, EN 13501-1 Abmessungen: 20,0 (5,0) m x 1 m Lagerung: Stehend transportieren und lagern Entsorgung: EWC Code 170302, Asphalt, teerfrei
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermat_delta-thene_waterproofing-membrane-1-5mm
    • ProduktfamilieBasement
    • ProduktgruppeWaterproofing
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen sheets
    • Klassifizierung07 13 00
    • Format2014TitelSheet Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17
    • OmniClassTitelWaterproofing
    • CSIUniFormatIICodeA2020
    • CSIUniFormatIITitleBasement Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit