DoorKing 1802 Freisprecheinrichtung zur Oberflächenmontage
Speichert bis zu 600 Telefonnummern, 15 Vorwahlen.
Zwei spezielle Eingänge können für Relaisaktivierung oder Dial-out-Funktion programmiert werden.
Zeitzonenbeschränkungen für ausgewählte Zugangscodes.
LCD-Display zur Programmierunterstützung und zeigt „offen“ an, wenn der Zugang gewährt wird.
Merkmale:
Bis zu 27 Telefonnummern plus 23 zusätzliche mit 1816 AP Intercom-Erweiterung
Access Plus Account Manager ist ein kostenloser Download
Relaisplatine verfügbar, die die Verwendung bestehender 26-Bit-Wiegand-Geräte ermöglicht
Urlaubsplan
Vier (4) halten offene Zeitzonen
Entriegelungs-/Sperrzeiten planen
E-Mail Benachrichtigungen
Live-Relay-Steuerung von Ihrem PC aus
100 Gerätecodes (Karte, Tastatur, Sender)
500 Ereignisverlaufspuffer
10 temporäre Zugangscodes
Mechanisch:
Frontplatte aus Edelstahl
Unterplatte aus verzinktem Stahl
Tastatur aus Metall
Versetzte Lautsprecherlöcher zum Schutz
Freisprechende Sprachbedienung
(Optionaler Hörer nur für Oberflächenmontage erhältlich)
Eingebautes Postschloss
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |