DoorKing 1812-081 Klassisches Zutrittskontrollsystem zur Oberflächenmontage
Das Modell 1812 ist ein einzigartiges Telefon-Intercom-System, das es Hausbesitzern ermöglicht, ihr Telefon als Gegensprechanlage zu verwenden, um mit einem Gast an einer Haustür oder einem Tor zu sprechen, ohne für eine zusätzliche Telefonleitung in ihrem Haus bezahlen zu müssen. Mit seiner Programmierfunktion „Intercom-Modus“ kann das 1812 auch an ein PBX- oder KSU-System angeschlossen werden, was es ideal für kleine Unternehmen macht, um den Zugang durch eine einzelne Tür oder ein Tor zu kontrollieren. Besucher werden einfach per Sprachkommunikation identifiziert und können direkt von einem Tonwahltelefon aus Zutritt erhalten oder verweigern. Der 1812 ist in Aufputz-, Wand- und Unterputzausführung erhältlich.
Merkmale:
Ein markanter Doppelklingelton identifiziert Besucheranrufe von regulären Anrufen.
Anklopfen.
Anrufweiterleitung.
3 vorprogrammierte Anrufnummern.
Zeitzone "Bitte nicht stören".
Zeitzonen offen halten.
Eingebaute Zeitschaltuhr.
Zeitzone des Zugangscodes.
Zugangscode "Flash".
LED-beleuchtete Frontplatte.
2 Relais für Tür-/Torsteuerung.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |