DoorKing 1834-80 Telefonsprechanlage Oberflächenmontage
Das Modell 1834 ist ein ideales Telefonzugangssystem, das für Wohnungen und geschlossene Wohnanlagen sowie für Bürogebäude und Industrieanlagen geeignet ist, die über ein separates Zugangskontrollsystem verfügen oder nur einen Telefonzugang erfordern. Jedes Gerät der Serie 1830 ermöglicht Sprach- und Datenverbindungen über Mobilfunk, VoIP, Wireless oder POTS. DKS bietet einfache Möglichkeiten zur schnellen Verbindung mit dem DKS IM-Server und den DKS-Mobilfunkdiensten. Das einzeilige LCD-Display verfügt über große 1/2-Zoll-Zeichen zur einfachen Anzeige und Ihre personalisierte Nachricht läuft von rechts nach links über den Bildschirm, wenn das System nicht verwendet wird. Unsere einzigartige "One Touch"-Anruftaste und die großen A- und Z-Scroll-Tasten machen dieses System heute zu einem der am einfachsten zu bedienenden auf dem Markt! Für zusätzliche Sicherheit können Sie mit dem 1834 die Aktivität auf Ihrem Computerbildschirm überwachen, WIE SIE GESCHIEHT.
Remote Account Manager und Transaktionsanalysesoftware sind im Lieferumfang des Systems enthalten.
Große, einfach zu bedienende A- und Z-Scroll-Tasten.
One-Touch-Taste "CALL".
Eingebaute einzeilige LCD-Verzeichnisanzeige.
Programmierbare Verzeichniscodes (1-4 Ziffern).
10- und 11-stellige Wählfunktion.
Live-Streaming.
Live-Transaktionen.
8000-Ereignis-Transaktionspuffer.
Möglichkeit zum Importieren/Exportieren von Datenbanken.
LED-Beleuchtung beleuchtet die Tastatur.
Eingebaute Uhr/Kalender.
Urlaubsplan.
Zeitzonen offen halten.
Eingebautes Postschloss.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |