DoorKing 9050 Schiebetorantrieb für Wohngebäude
9050 Schiebetorantrieb – 1/2 PS, 115 VAC Wohneinheit, ausgelegt für Tore mit einer Länge von bis zu 16 Fuß und einem Gewicht von bis zu 300 Pfund. Die Torgeschwindigkeit beträgt ungefähr 1 Fuß/Sek. Platine mit eingeschränkter Funktion. Enthält 20 Fuß Kette Nr. 41.
Der Antrieb Modell 9050 ist nur für den Betrieb von Schiebetoren für Fahrzeuge in Wohngebieten konzipiert. Der Antrieb ist so konzipiert, dass er ohne kostspielige und zeitaufwändige Modifikationen vor Ort einfach vorne, in der Mitte oder hinten am Tor montiert werden kann. Darüber hinaus kann der Antrieb auf Sockel oder Pfosten montiert werden, um alle Installationsanforderungen zu erfüllen.
Merkmale:
Selbsteinstellende, wartungsfreie magnetische Begrenzungen.
Anschlüsse für steckbare Schleifendetektoren.
Zwei Convenience-Outlets.
Sicherheitsauslösung (Sicherheitsfunktion optional).
Programmierschalter.
Eingebauter Reset-Schalter.
Eingebauter Ein-/Ausschalter.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |