Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System FSW

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Horizontale Schiebewand mit Einpunktbefestigung aus Edelstahl
    • Varianten FSW-G, FSW-C und FSW-C plus. Die Türschienen des FSW-G sind oben und unten durch Scharniere miteinander verbunden und seine Flügel werden am Ende der Oberschienen eingehängt. Die geschlossene Wand verwandelt sich bei Bedarf mühelos in einen kompakten Parkstapel – ganz ohne separate Stapelbahn.
    • Ideal für Ladenfront, Balkon, Raumteiler innen
    • Verschiedene Parklayouts verfügbar
    • Glasarten Einscheibensicherheitsglas 10/12 mm, Einscheibensicherheitsglas 12, 13,5 mm
    • max. Systemhöhe 3000 mm
    • max. Paneelbreite 1200 mm.
    • max. Paneelgewicht 70 kg (abhängig vom Paneeltyp)
    • Flügelarten Drehflügel, Pendelflügel, Bettanschlagflügel, Schiebeflügel, Drehschiebeflügel (FSW-C plus)
    • Vorteile: Keine separate Stapelbahn erforderlich. FSW-System sind optisch kompatibel mit den HSW-G-Paneelen. Beide Systemtypen können die gleiche Laufschienenkonstruktion verwenden und innerhalb einer einzigen Fassade effektiv kombiniert werden. Somit kann ein FSW-System auch durch den Anbau eines freistehenden HSW-Pendel- oder -Einfach-Endflügels ergänzt werden.
    dormakaba – www.dormakaba.com
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFSW_Sliding-Glass-Wall
    • ProduktfamilieDividing
    • ProduktgruppeMovable Glass Partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)80
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit