Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
    dormakaba

    GP1000 / GP1100 Panic Hardware

    Google-Übersetzung,

    Die Panikbeschläge der GP-Serie von dormakaba vereinen Sicherheit, Langlebigkeit und Eleganz. Mit einem schlanken, minimalistischen Rohrgehäuse verbessern sie die Ästhetik und bieten gleichzeitig robusten Schutz. Sie sind für eine Vielzahl von Türgrößen und Anwendungen geeignet und verfügen über Verriegelungsoptionen oben und unten, Blindgriffe und kleine austauschbare Kernzylinder für einfaches Umschlüsseln. Die Konstruktion aus Edelstahl 316 sorgt für Langlebigkeit und die Oberflächen sind in Satin, poliertem Edelstahl, ölgeriebener Bronze und Schwarz erhältlich. Die GP-Serie ist ANSI/BHMA Grade 1-zertifiziert und UL-gelistet. Sie ist ideal für gewerbliche, Einzelhandels-, Gastgewerbe-, Unterhaltungs- und Bildungseinrichtungen und bietet eine sichere und stilvolle Lösung.

    Spezifikation
    • Glass Style Exit Devices: 

      1. Basis of Design:dormakaba, GP1000, GP1100.
      2. Devices shall be tested and approved by BHMA for ANSI 156.3, Grade 1.
      3. Devices shall be UL 305 and ULC-S132 tested to the Standard for Panic Hardware.
      4. Devices shall be able to be mounted on tempered or tempered laminated glass doors with thicknesses from 3/8” through 7/8”.
      5. Devices shall be capable of being mounted on Metal and Wood Doors with appropriate extensions and accessories to accommodate door thicknesses.
      6. Function: Device latch to retract when actuating portion of device is depressed with 15 lbs. of pressure.
      7. Devices to have “Dogging” feature: Operation by push-pull when latch toggle is locked down (dogged).
      8. Latching: << Fixed strike; Electric strike for access control – at top latching devices only>>
      9. Latchbolt to be adjustable
      10. Exterior Pull: One side; design as selected by Architect from manufacturer's standard designs. Pull to have the ability to be adjusted horizontally and vertically +/- ½” for precise installation.
      11. Actuating portion of device to have the ability to be adjusted horizontally and vertically +/- ½” for precise installation.
      12. Provide << electronic; conventional; Large format interchangeable core (LFIC); Small format interchangeable core (SFIC); or>> type cylinders, with <<five-pin; six-pin; seven-pin; or ______>> core in compliance with BHMA A156.5 at locations indicated.
      13. Coordinate cylinder requirements as required for related sections.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIronmongery-Panic-Hardware_GP1000-GP1100
    • ProduktfamilieSecurity & Safety
    • ProduktgruppePanic Hardware
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit