Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
    dormakaba

    Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Glastrennwand - Varitrans – Bewegliche Glaswände
    Varitrans Straightline bietet hervorragende Perspektiven für großzügige Raumwirkungen im Einklang mit modernem Design. Die bedienbaren, lichtdurchlässigen Glaselemente sind individuell positionierbar und erzeugen einen optischen Gesamteindruck von einladender Offenheit und Transparenz. Das System bietet eine große Flexibilität und lässt sich an nahezu jeden Grundriss anpassen. Auch für individuelle Raumlösungen sind ansprechende Glasdesigns möglich, die sowohl Lichteinfall als auch Reiz bieten.
    Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804.

    Partitioniert, ohne wirklich getrennt zu sein.
    DORMA Hüppe Straightline Glaselemente ermöglichen den ungehinderten Blick auf den gesamten Raum und sind dadurch selbst kaum wahrnehmbar. Dennoch schaffen sie einen funktionalen Eingang und Abschluss im Objektbau, der mit einzigartigem Stil und Flair Atmosphäre, Eleganz und Großzügigkeit vermittelt. Variable, transparente Raumaufteilung durch einzeln bedienbare Glaspaneele.

    Dorma Hüppe - dormakaba Gruppe - www.dorma-hueppe.com

    Spezifikation
    • Functional design combined with stylish quality Multi-functional floor plan configuration: straight, angled and polygonal shapes possible Functional elements invisibly integrated in the profiles Manual and convenient ComfortDrive for fully automatic operation Aesthetically elegant, timeless solutions Specification - Element heights max.: Manual: 3,500 mm, Fully automatic: 4,000 mm - Element widths: 800 – 1,300 mm - Element weights max.: Manual: 300 kg, Fully automatic: 250 kg Equipment and accessories - Glass: tempered safety glass or laminated safety glass - Large choice of element types with various angled types and door solutions - Minimal space requirement in the parked position ComfortDrive – for spatial variation under fully automatic control - Fully automatic operation at the push of a button - High level of convenience thanks to fast opening and closing speeds of up to 250 mm/s - Easy operation thanks to self-explanatory touch screen - Possibility of combining several element types and systems - Reliable safety with automatic system trip on contact with obstructions; TÜV-GS tested for safety - Individually programmable in accordance with customer requirements - Segmented and curved track configurations also possible
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermovable-glasswall_varitrans-straightline_GDR-1
    • ProduktfamilieDividing
    • ProduktgruppeMovable Glass Partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit