Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
    dormakaba
    Archiviert

    Manual Sliding Door System MUTO

    • Type: Manual sliding door system with self-closing function without external power supply. The door is opened and then closes under its own spring power – thanks to a bungee cord pulley system designed for glass doors up to 120 kg (single panel door)
    • Opening: 1-Leaf, 2-Leaf, Telescopic
    • Panel: Glass and timber with both light and heavy doors (50 kg–200 kg). Laminated safety glass (LSG)
    • Damping: DORMOTION cushioning mechanism – panel is decelerated in both its opening and closing directions and then drawn automatically to the end position. No glass preparation
    • Installation: Wall, ceiling, lintel, glass overpanel installation and suspended ceilings
    • Side lights: Optional
    • Standards: EN 1527 with 200.000 cycles
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMUTO_sliding-door
    • ProduktfamilieInterior Glass
    • ProduktgruppeSliding Door Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit