Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
25943819 VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm
25943819 VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm
25943819 VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm
25943819 VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm
25943819 VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm
    Dornbracht

    25943819 VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm

    VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm

    Spezifikation
    • VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm

      • Ausladung 221 mm
      • schwenkbarer Auslauf 360°
      • Handbrause: Normalstrahl
      • Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
      • Handbrause mit Antikalk-System
      • Drehumstellung Wanne/Brause
      • Höhe gesamt 920 mm
      • Höhe Standrohre 628 mm
      • Höhe bis Luftsprudler 816 mm
      • Schubrosetten Ø 100 mm
      • Stichmaß 150 mm
      • Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
      • schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
      • Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
      • Durchfluss Handbrause max. 6,8 l/min

        Eigensicher gegen Rückfließen.

        Verfügbar in chrom, platin matt, platin, messing gebürstet, Dark Platinum matt

        Benötigtes Zubehör : 3594497090 UP-Bodenbefestigung 

        Technische Spezifikation
        • Referenznummer25943819
        • ProduktfamilieVaia
        • ProduktgruppeTub faucets - Floor mounted
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialMessing
        • Entwickelt inDeutschland
        • Hergestellt inDeutschland
        • Nettogewicht (kg)9.26
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
        • IFCClassificationSanitäranschluss
        • ETIM-CodeEC010862
        • ETIM-NameBath mixing tap
        • Klassifizierung01 52 19
        • Format2014TitelSanitary Facilities
        • OmniClassNummer23-31 11 00
        • OmniClassTitelFaucets