Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
26413360 Madison Duschgarnitur ohne Handbrause
26413360 Madison Duschgarnitur ohne Handbrause
26413360 Madison Duschgarnitur ohne Handbrause
26413360 Madison Duschgarnitur ohne Handbrause
26413360 Madison Duschgarnitur ohne Handbrause
26413360 Madison Duschgarnitur ohne Handbrause
    Dornbracht

    26413360 Madison Duschgarnitur ohne Handbrause

    Madison Duschgarnitur ohne Handbrause

    Spezifikation
    • Madison Duschgarnitur ohne Handbrause

      • Wandrohr mit Schieber
      • Rohrdurchmesser 18 mm
      • Rosette Ø 60 mm
      • Stichmaß 850 mm
      • Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
      • Brauseschlauchanschluss 1/2"

      Dieser Artikel enthält keine Handbrause!
      Passt zu Madison

      Verfügbar in chrom, platin matt, platin, messing, messing gebürstet, Dark Platinum matt

      Benötigtes Zubehör : 28002978-00 Handbrause 9 l/min 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26413360
    • ProduktfamilieMadison
    • ProduktgruppeMADISON
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit