Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
    Dornbracht

    27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation

    Google-Übersetzung,
    Madison Handbrausegarnitur für Wannenrand- oder Fliesenrandmontage
    Spezifikation
    • Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation

      • spray head Ø 64mm
      • normal flow
      • with anti-scale system
      • rosette Ø 55 mm
      • hole diameter 32 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 6.8 l/min

      Two-piece design allows hose to later be changed without dismantling the fitting.
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrom, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27703360
    • ProduktfamilieMadison
    • ProduktgruppeMADISON
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit