Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes

    Google-Übersetzung,
    Lissé Handbrausegarnitur mit Einzelrosetten
    Spezifikation
    • Lissé Hand shower set with individual rosettes

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 2-3/8" x 3-1/8"
      • Wall bracket with flange 2-3/8" x 3-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, chrom matte

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27802845FF0010
    • ProduktfamilieLisse
    • ProduktgruppeLISSÉ
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution