Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes

    Google-Übersetzung,
    Tara. Handbrausegarnitur mit Einzelrosetten
    Spezifikation
    • Tara. Hand shower set with individual rosettes

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage) + 2 combinations (standard+soft, soft+massage)
      • Descaling system
      • 1/2" Shower outlet
      • Wall elbow with flange Ø 2-1/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, brushed Durabrass, black matte, chrom matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27803892FF0010
    • ProduktfamilieTara.
    • ProduktgruppeShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit