Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
    Dornbracht

    28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm

    Google-Übersetzung,
    Madison Handbrause mit drei Strahlarten 95 mm
    Spezifikation
    • Madison Hand shower with three flow modes 95 mm

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage)
      • Descaling system
      • Ø 3-3/4"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28002978FF0010
    • ProduktfamilieMadison
    • ProduktgruppeMADISON
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit