Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm

    Google-Übersetzung,

    Meta Einhand-Bidetmischer mit Ablaufgarnitur 4-7/8"

    Spezifikation
    • Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 4-7/8" 

      • 4-7/8" Projection
      • European drain with overflow
      • swivels 15°
      • Round aerated stream
      • Total height 5-1/4"
      • Height to aerator/spout outlet 2-1/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2x 10 mm European flexible supply lines
      • Water flow rate limited to max. 1.5 gpm

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, black matte, chrome matte

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33600660FF0010
    • ProduktfamilieMeta
    • ProduktgruppeMETA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010888
    • ETIM-NameBidet mixing tap

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit