Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer
Dornbracht

35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

Google-Übersetzung,
Dornbracht Unterputz-Einhandmischer
Spezifikation
  • Dornbracht Concealed single-lever mixer

    • lead-free, dezincification resistant
    • 2x back flow preventer
    • 2x supply connection 1/2" female thread (cold/hot), DN 15
    • 3x outlet G 1/2"
    • 2x integrated supply stop
    • dust cover
    • anti-water packing
    • sound and thermal insulation
    • gauge 60 mm

    This product can be combined with the xGrid track. For more details, see page ZZZ.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer35020970
  • ProduktfamilieGeneric
  • ProduktgruppeConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.66
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011327
  • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit