Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
    Dornbracht

    36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower

    3.6 von 5 Sternen3.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    36013970 Unterputz-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss mit Brausegarnitur ohne Handbrause

    Spezifikation
    • 36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower

      • cover plate 80 x 80 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm

      This article does not include a hand shower!
      Intrinsic protection against back flow.

      Accessory is needed 28015979-000010 Hand shower 6.8 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36013970
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShowers - Shower systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011327
    • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit