Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
    Dornbracht

    36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow

    Google-Übersetzung,
    Dornbracht Wanneneinlauf mit Ablaufgarnitur und Überlauf

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow

      • drain Ø 52mm
      • max. flow 27.8 l/min at 3 bar flow pressure

      Also suitable for king-size baths.
      In combination with 35 021 970 90 concealed single-lever mixer, is intrinsically safe under DIN EN 1717. Alternatively, ensure protection with vacuum breaker 35 150 970 90.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3524897090 Bath spout with pop-up waste and overflow -

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer36247970
      • ProduktfamilieGeneric
      • ProduktgruppeTub faucets - Integrated
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)0.56
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC010848
      • ETIM-NameBath outlet-inlet combination
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit