Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Google-Übersetzung,
    LULU xTOOL Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2"

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
      • Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36501710
    • ProduktfamilieLulu
    • ProduktgruppeLULU
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011327
    • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit